n° de catalogue : 262LR-C5220-S
Description: 25KV 200A LOADBREAK COUDE W-TP
CUP: 75114192019
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension |
Application |
200 kV, 200 Amp |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
28 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
9,03 pouces (299,4 millimètres) x 7,89 pouces (208,3 millimètres) sans la sonde, diamètre de 2,86 pouces (72,6 millimètres) |