text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 262LR-C5210

Description:  25 LB COUDE W/TP NO3STRN .805-1.060

CUP: 75114283847

25kV 200 Amp, Loadbreak Elbow Connector with Test Point, .805 inch - 1.060 Inch Cable Insulation Diameter, #3 Stranded Wire Size, Bi-Metal Compression Lug.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

200 kV, 200 Amp

Spécifications

Calibre de conducteur

#3 toronné/comprimé ou #2 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

9,03 pouces (299,4 millimètres) x 7,89 pouces (208,3 millimètres) sans la sonde, diamètre de 2,86 pouces (72,6 millimètres)