text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 262LR-B5240-SG3

Description:  25LB COUD GR 1/0STRN2/0SLD .635-.90

CUP: 75114191937

200 Amp, 25kV, Loadbreak Elbow with Test Point, Cable Insulation Diameter 0.635 inch to 0.905 inch. Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size AWG Compressed Stranded 1/0 /Solid 2/0 /mmSquared 53.49. 200ECS-G3 Jacket Seal and Grounding Kit Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

200 kV, 200 Amp

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

9,03 pouces (299,4 millimètres) x 7,89 pouces (208,3 millimètres) sans la sonde, diamètre de 2,86 pouces (72,6 millimètres)