n° de catalogue : 262LR-B2230
Description: 25KV 200A DB COUDE SANS KIT ETANCHE
CUP: 75114390842
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
28kV, 200 Amp Loadbreak Elbow. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for hot stick operation. Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Long bi-metal compression lug is standard. Non-corrosive capacitive test point. |
Application |
25 kV, 200 Amp |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
28 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
9,03 pouces (299,4 millimètres) x 7,89 pouces (208,3 millimètres) sans la sonde, diamètre de 2,86 pouces (72,6 millimètres) |