text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 262LR-A5230

Description:  25KV 200A DB COUDE AVEC TP A5230

CUP: 75114406109

25kv 200 amp coude avec test point diameter cable isolation .575-.740 pouce, cosse bi metal calibre #1 awg tor 1/0 compact solide sans kit etanche
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing. 100 percent Peroxide-Cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for hot stick operation, Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Long bi-metal compression lug is standard.

Application

Designed for connecting to and operating 28kV class, 200 Amp Distribution Apparatus.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

9 in x 8.2 in