n° de catalogue : 261LRJS-E5270
Description: 25/28KV 200A LB ELBOW JACKET SEAL
CUP: 75114312172
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension |
|
Application |
25/28 kV, 200 ampères |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés |
|
Nombre de conducteurs |
250 massif/compact |
|
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
|
Couleur |
Noir |
|
Tension nominale |
25/28 kV |
|
Ampères |
200 ampères |
|
Isolation |
Oui |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
|
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
|
Grosseur |
11,47 pouces de long x 4,13 pouces de large, 2,87 pouces de diamètre |