text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 261LRJS-E5240

Description:  25/28KV 200A ELBOW LB JACKET SEAL

CUP: 75114312165

25/28kV, 200 Amps, Loadbreak Elbow, Built in Jacket Seal, Cable Insulation Diameter 1.090-1.310 inches, (27.69-33.27 mm), Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size 1/0 Stranded/Compressed, 2/0 Solid/Compact. No Test Point. Kit Contains Elbow Connector Housing, Compression Lug, Probe, Probe Wrench, Lubricant, Installion Instruction Sheet and Crimp Chart.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

25/28 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Nombre de conducteurs

2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25/28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

11,47 pouces de long x 4,13 pouces de large, 2,87 pouces de diamètre