text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 261LRJS-D

Description:  28 LB ELB W/JS HOUSING .890-1.220

CUP: 75114283816

25/28kV, 200 Amp, Loadbreak Jacket Seal Elbow Connector, .890 inch - 1.220 Inch Cable Insulation Diameter
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

25/28 kV, 200 ampères

Spécifications

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25/28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.