text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 261LR-D5270

Description:  28 LB ELB 4/0STRN .890-1.22 BMETLUG

CUP: 75114191098

Coude de manœuvre sous charge 25 kV 200 A, diamètre de l’isolant du câble de 0,89 à 1,22 pouce, calibre du câble toronné 4/0, cosse à compression bimétallique.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

25/28 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25/28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

9,03 pouces (299,4 millimètres) x 7,89 pouces (200,4 millimètres) sans la sonde, diamètre de 2,86 pouces (72,6 millimètres)