text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 261LR-C5240-CEPA-H

Description:  28 LB ELB 1/0STRN .805-1.060 CEPA-H

CUP: 75114283779

25/28kV, 200 Amp, Loadbreak Elbow Connector, .805 inch - 1.060 Inch Cable Insulation Diameter, 1/0 Stranded Wire Size, Bi-Metal Compression Lug. CEPA-H
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

25/28 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25/28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

9,03 pouces (299,4 millimètres) x 7,89 pouces (200,4 millimètres) sans la sonde, diamètre de 2,86 pouces (72,6 millimètres)