text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 261LR-C5230-S

Description:  28LB COUD GR NO1TOR 1/0SLD .80-1.06

CUP: 75114191029

200 Amp, 25kV, Loadbreak Elbow without Test Point, Cable Insulation Diameter 0.805 inch to 1.060 inch. Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size AWG Compressed Stranded #1/Solid 1/0 /mmSquared 42.41. 200ECS Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

25/28 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25/28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

9,03 pouces (299,4 millimètres) x 7,89 pouces (200,4 millimètres) sans la sonde, diamètre de 2,86 pouces (72,6 millimètres)