text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 261LR-B5220

Description:  25KV 200A LB ELBOW NOSEAL B5220

CUP: 75114350891

25/28kV, 200 Amp, Elbow Connector, Loadbreak, No Sealing Kit, No Test Point, Cable Insulation Diameter .635-.905 inches, Bi-Metal Lug, Conductor Size #2 Stranded/Compressed or #1 Compact/Solid.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

25/28kV, 200 Amp Loadbreak Elbow. Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing. 100 percent Peroxide-Cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for hot stick operation, Provision for ground wire connection. Wide cable range with minimum number of sizes. Long bi-metal compression lug is standard. No Sealing Kit.

Application

Designed for connecting to and operating 25/28kV class, 200 Amp Distribution Apparatus.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

25/28 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

9.03 inches Long x 7.89 inch Wide