text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 260-1200

Description:  M20 INDEX EMC CABLE GLAND 6-9MM

CUP: 5016947002385

Cable Gland, Stripped Cable Sheath Allowing the Outer Sheath to Be Completeley Stripped from the Cable, M20 Thread, 10mm Thread Length, 26.7mm Gland Diameter, 24mm Across Flats Diameter, 6-9mm Cable Diameter Range, Nickel Plated Brass, Stainless Steel Spring, Rubber Seal, IP68
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Caractéristiques spéciales

Stripped Cable Sheath - Allowing the Outer Sheath to Be Completeley Stripped from the Cable

Application

Provide Strain Relief and Connection for Conduit Systems

Spécifications

Calibre de conducteur

6.0 to 9.0 mm

Matériau

Nickel Plated Brass, Stainless Steel Spring, Rubber Seal (TPE-V)

Couleur

Laiton

Isolation

IP68

Cote de température

-40 to +135 C

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

Filet M20

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant