text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 25PCJ1G1210

Description:  25KV JNT CBLE PUIS1 NO3 NO2 AL .76

CUP: 783786666805

Raccord PCJ pour câbles d’alimentation de type 1 avec boîtier monopièce, 25 kV, diamètre de l’isolant du câble de 0,76 à 0,95 pouce. Conducteur en aluminium. Calibre de conducteur toronné AWG #3 /massif #2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccord pour câbles

Caractéristiques spéciales

Les joints de câble utilisent des connecteurs sertis en permanence. Les boîtiers PCJ sont entièrement isolés, blindés et scellés pour les applications d'enfouissement direct, de voûte submersibles et autres applications de service sévères. Les unités ont été conçues et validées conformément à la norme IEEE 404 pour garantir des performances et des valeurs nominales adaptées au système, égales à celles du câble sur lequel l'épissure sera installée. Le style 1 utilise un boîtier monobloc dimensionné pour accueillir une gamme spécifique de câbles – idéal pour l'épissage droit d'un câble identique ou similaire.

Application

Pour l'enfouissement direct, les voûtes, les applications submersibles et autres applications sévères.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#3 STR AWG , #2 SOL AWG

Nombre de conducteurs

2

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Tension nominale

25 kV

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE Standard 404

Dimensions

Grosseur

14-3/8 pouces de long