text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2593-G

Description:  PVC CTD CORD CONN, HUB 3IN GRAY

CUP: 704508014957

Raccord étanche antitraction à revêtement de PVC. Grosseur de câble 2,35-2,565 pouces, grosseur de manchon 3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Caractéristiques spéciales

PVC Coated for Corrosion Resistance

Application

Provide a Means for Passing a Cord Cable Into an Enclosure Through a Bulkhead

Spécifications

Calibre de conducteur

2.350-2.565 Inch

Matériau

Zinc moulé

Couleur

Gris

Cote de température

105 degrés C

Conditions environnementales

Suitable for Hazardous Locations

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E13938, RoHS, Coast Guard CG293

Dimensions

Grosseur

3 pouces