text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 256306951225PH

Description:  COSSE 2 TROUS CU DOUILLE ALLONGEE

CUP: 786210250526

Cosse à deux trous en cuivre, douille allongée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Code de matrice 24, code couleur bleu. Avec trou de regard. Calibre de fils ordinaire #6 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

#6 AWG

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

1/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici