text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 256-31758-3

Description:  METHODE COLOR-KEY

CUP: 786210643380

Cosse à douille allongée. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Code de matrice 24, code couleur bleu. Calibre de fils #4.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Calibre de fils

4 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant