n° de catalogue : 256-31426-6SPH
Description: COSSE 2 TROUS CU DOUILLE ALLONGEE
CUP: 786210279244
Cosse à deux trous en cuivre, douille standard 90 degrés, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon #10. Code de matrice ERG2002, code couleur jaune. Avec trou de regard. Fini argent.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
14-10 AWG |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
5/8-3/4 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |