text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 256-30695-547

Description:  COSSE SANS TROU BARILS STD

CUP: 786210643007

Cosse à un trou en cuivre, douille standard. Sans trou de boulon. Code de matrice 54, code couleur violet. Calibre de fils 200 marin. Languette non trouée. Fini argent.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

925/24

Nombre de trous

1

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant