n° de catalogue : 256-30695-540
Description: METHODE COLOR-KEY
CUP: 786210642949
Cosse à deux trous en cuivre, douille standard. Sans trou de boulon. Code de matrice 24, code couleur bleu. Calibre de fils 30 marin. Languette non trouée. Fini argent.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
30 marin |
Nombre de trous |
1 |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |