text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 256-30695-535

Description:  COSSE SANS TROUS CU BARIL COURTE

CUP: 786210070513

Cosse à deux trous en cuivre, douille standard. Sans trou de boulon. Code de matrice 76, code couleur bleu. Calibre de fils 400 kcmil. Languette non trouée. Fini argent.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

400 kcmil

Nombre de trous

2

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Montage

À vis

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant