text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 256-30695-452

Description:  COSSE 2 TR CU BRL STD 3/8 PO JAUNE

CUP: 786210642895

Copper Two-Hole Lug, Standard Barrel, Peep Hole, Max 35kV, Wire Size 250 kcmil, 3/8 Inch Bolt Size, 7/8 Inch Hole Spacing, Tin Plated, Die Code 62, Die Color Code Yellow
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

250 soudé

Nombre de trous

2

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici