n° de catalogue : 256-30695-2005PH
Description: COSSE 2 TROUS CU BARIL ALNG 1/4 PO
CUP: 786209934710
Cosse à deux trous en cuivre, douille allongée. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Code de matrice 29, code couleur gris. Calibre de fils #4 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
#4 AWG |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
1/4 pouce |