n° de catalogue : 256-30695-1623
Description: COSSE 2 TROUS CU DOUILLE ALLONGEE
CUP: 786210925790
Cosse à un trou en cuivre, douille allongée. Code de matrice 87, code couleur brun. Calibre de fils 500 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
500 kcmil |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Brun |
Montage |
À vis |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
0.328 in |