n° de catalogue : 256-30695-1602
Description: COSSE SOLDER SEAL
CUP: 786210948812
Cosse à deux trous en cuivre, douille standard. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Code de matrice 62, code couleur jaune. Calibre de fils 250 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
250 soudé |
Nombre de trous |
2 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Taille du goujon |
3/8 pouce |