n° de catalogue : 256-30695-1556
Description: COSSE 2 TROUS CU DOUILLE MODIFIEE
CUP: 786210667478
Cosse à un trou en cuivre, douille allongée. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Code de matrice 76, code couleur bleu. Calibre de fils 400 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
|
Calibre de câble |
400 kcmil |
|
Nombre de trous |
2 |
|
Tension nominale |
35 kV |
|
Isolation |
non isolee |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Bleu |
|
Montage |
À vis |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
|
Taille du goujon |
1/2 pouce |