text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 256-30695-1508

Description:  COSSE 1 TROU CU DOUILLE JUMBO

CUP: 786210342528

Cosse à un trou en cuivre, douille allongée. Grosseur de boulon 1/2 pouce. Code de matrice 29, code couleur gris. Calibre de fils #4 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant