text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 256-30695-1384

Description:  COSS 1 TR CU 90 DEG BRL STD 5/8 PO

CUP: 786210642390

Cosse à un trou en cuivre, douille standard. Grosseur de boulon 5/8 pouce. Code de matrice 42, code couleur rose. Calibre de fils 1/0 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

1/0 AWG

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Rose

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

5/8 pouce