n° de catalogue : 256-30695-1338
Description: COSSE 2 TROUS CU DOUILLE ALLONGEE
CUP: 786210871325
Cosse à un trou en cuivre, douille standard. Grosseur de boulon 1/4 pouce. Code de matrice 66, code couleur blanc. Calibre de fils 300 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Taille du goujon |
1/4 pouce |