n° de catalogue : 256-30695-1119
Description: METHODE COLOR-KEY
CUP: 786210169088
Cosse à deux trous en cuivre, douille allongée, certifiée à 600 V et recommandée jusqu"à 35 kV. Grosseur de boulon 3/8 pouce. Code de matrice 87, code couleur brun.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
|
Calibre de câble |
500 kcmil |
|
Nombre de trous |
2 |
|
Tension nominale |
35 kV |
|
Isolation |
non isolee |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Brun |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Taille du goujon |
3/8 pouce |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |