text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2558

Description:  RACCORD ETANCHE ANTITRACTION 1-1/4

CUP: 786210025582

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord étanche antitraction. Grosseur de manchon 1-1/4 pouce. Gamme de calibres de câbles 0,880 à 1,065 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Conforme à la norme CG293 de la Garde côtière

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Caractéristiques spéciales

Conforme à la norme CG293 de la Garde côtière

Application

Convient à l'utilisation dans les emplacements dangereux où l'équipement d'usage général est spécifiquement autorisé par la norme NEC 501-4(B).

Spécifications

Calibre de conducteur

0,880 à 1,065 po

Matériau

Zinc moulé

Couleur

Métallique

Cote de température

105 C , 221 F

Classifications

Marque de produit

T&B

Standard

UL E13938, CSA
UL E13938, CSA

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici