n° de catalogue : 2556
Description: RACCORD ETANCHE ANTITRACTION 1-1/4
CUP: 786210025568
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Meets Coast Guard CG293
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Type |
Raccords étanches antitraction pour cordons – Droits |
Caractéristiques spéciales |
Meets Coast Guard CG293 |
Application |
Suitable for Use In Hazardous Locations Where General Purpose Equipment is Specifically Permitted by NEC 501-4(B). |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1.187 to 1.375 Inch |
Matériau |
Fonte malléable |
Couleur |
Métallique |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
RACCORD IND T&B |
Standard |
UL E13938, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1-1/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |