text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2545

Description:  RACCORD ETANCHE ANTITRACTION 1PO

CUP: 786210025452

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord étanche antitraction. Grosseur de manchon 1 pouce. Gamme de calibres de câbles 0,625 à 0,750 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Meets Coast Guard CG293

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Type

Raccords étanches antitraction pour cordons – Droits

Caractéristiques spéciales

Meets Coast Guard CG293

Application

Suitable for Use In Hazardous Locations Where General Purpose Equipment is Specifically Permitted by NEC 501-4(B).

Spécifications

Calibre de conducteur

0.625 to 0.750 Inch

Matériau

Zinc moulé

Couleur

Métallique

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

T&B IND FITTING

Standard

UL E13938, CSA

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici