n° de catalogue : 252LRJS-C5250
Description: 25KV DB ELBOW W-JACKET SEAL
CUP: 75114387323
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Equipped with an Internal Voltage Test Point. Has Provisions for De-Energized Operation using Standard Hotstick Tools. |
Application |
15/25kV, 200 Amp Deadbreak Connection. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15-35 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,805-1,060 pouce |