text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 252LRJS-C5240

Description:  25KV 200A ELBOW DB HOUSING

CUP: 75114328548

25 kV, 200 Amp, Deadbreak, Elbow Connector with Test Point, with Jacket Seal, Cable Insulation Diameter - .805-1.060 inch. Bi-Metal Lug, Conductor Size 240 - 1/0 Stranded/Compressed or 2/0 Compact/Solid. Includes Elbow Connector Housing, Compression Lug, Probe, Probe Wrench, Bail Assembly, Tube of Lubricant, Installation Instructions, Crimp Chart and V.D. Cap-Peroxide.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fourni avec un point d'essai de tension interne

Application

Connexions sans charge 15/25 kV, 200 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,805-1,060 pouce