n° de catalogue : 252LRJS-C2095
Description: 12/20 24 KV 250A IEC DB JACKET SEAL
CUP: 75114373685
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Robust Stainless Steel Pulling Eye. Dual Grounding Eye Positions. Designed to Remain Fully Operational in Harsh Conditions. Built-In Jacket Seal. |
Application |
12/20 (24) kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
95 mm |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
250 A |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Harsh Conditions |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEC 60502-4, CEN 629.1 S2 |