text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 252LRJS-B5220

Description:  25KV 200A ELBOW W-JACKET SEAL

CUP: 75114367158

25 kV, 200 Amp, Deadbreak, Elbow Connector with Test Point, with Jacket Seal, Cable Insulation Diameter - .635 to .905 inch. Bi-Metal Lug, Conductor Size 220 - #2 Stranded/Compressed or #1 Compact/Solid. Includes Elbow Connector Housing, Compression Lug, Probe, Probe Wrench, Bail Assembly, Tube of Lubricant, Installation Instructions, Crimp Chart and V.D. Cap-Peroxide.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Equipped with an Internal Voltage Test Point. Has Provisions for De-Energized Operation using Standard Hotstick Tools.

Application

15/25kV, 200 Amp Deadbreak Connection.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Cable Insulation Diameter - .635 to .905 inch.