text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 252LRJS-B2035

Description:  12/20 24 KV 250A IEC DB JACKET SEAL

CUP: 75114373654

12/20 24kV, 250 Amp, Deadbreak, Elbow Connector with Test Point, with Jacket Seal, Cable Insulation Diameter - 16.13 mm - 22.90 mm, Copper Compression Lug, Conductor Size 35mm. Includes Elbow Connector Housing, Compression Lug, Probe, Probe Wrench, Bail Assembly, Tube of Lubricant, Installation Instructions, Crimp Chart and V.D. Cap-Peroxide.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Robust Stainless Steel Pulling Eye. Dual Grounding Eye Positions. Designed to Remain Fully Operational in Harsh Conditions. Built-In Jacket Seal.

Application

12/20 (24) kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

35 mm

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

250 A

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Harsh Conditions

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEC 60502-4, CEN 629.1 S2