text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 252LRF

Description:  25KV 200A ELBOW PROBE DB

CUP: 75114326681

25 kV, 200 Amp, Deadbreak, Elbow Probe
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Application

Pour usage avec des coudes sans charge 15/25 kV

Spécifications

Connexion

Vissé

Matériau

Cuivre

Tension nominale

25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

non isolee

Cote de température

- 40 degrés C à +65 degrés C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

2,64 pouces long

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant