text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 252LR-D

Description:  15/25KV DB ELBOW SIZE D N-SEAL KIT

CUP: 75114321402

15/25 kV, 200 Amp, Deadbreak, Elbow Connector with Test Point, No Sealing Kit, Housing Only, Cable Insulation Diameter - .890-1.220 inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connecteurs sans charge 15/25 kV, 200 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Longueur 7,531 pouces

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS