text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 252LR-C5270-S

Description:  25KV 200A DB ELBOW WITH SEAL C5270

CUP: 75114345958

15/25kV, 200 Amp, Deadbreak Elbow Connector with Test Point, Cable Insulation Diameter 0.805-1.060 inches (20.45-26.92mm), Bi-Metal Lug, Conductor Size 270 - 4/0 Stranded/Compressed, 250kcmil Solid/Compact. Kit Includes Elbow Connector Housing, Lug, Probe, Probe Wrench, Bail Assembly, V.D. Cap-Peroxide, Tube of Lubricant, Crimp Chart and Installations Instructions. 5.454 x 7.531 inches, 2.097 inch diameter. Cold-Shrinkable Jacket Seal.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • 15/25kv, 200 Amp Deadbreak Elbow
  • Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing
  • 100 Percent Peroxide-Cured Construction Includes Insulation and Conductive EPDM Materials
  • Provision for Hot Stick Operation
  • Provision for Ground Wire Connection
  • Wide Cable Range with Minimum Number Sizes
  • Long Bi-metal Compression Lug is Standard
  • Non-corrosive, Capacitive Test Point

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible

Application

Connecteurs sans charge 15/25 kV, 200 ampères

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Longueur 7,531 pouces