text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 252LR-C5240

Description:  15/25KV DB COUDE AVEC TP C5240

CUP: 75114334938

15/25 kV, 200 Amp, Deadbreak,connecteur en coude avec Test Point, diameter isolation du Cable - .805-1.060 inch, cosse bimetal pour conducteur 240- 1/0 strandard/compresse ou 2/0 compact solide
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • 15/25kv, 200 Amp Deadbreak Elbow
  • Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing
  • 100 Percent Peroxide-Cured Construction Includes Insulation and Conductive EPDM Materials
  • Provision for Hot Stick Operation
  • Provision for Ground Wire Connection
  • Wide Cable Range with Minimum Number Sizes
  • Long Bi-metal Compression Lug is Standard
  • Non-corrosive, Capacitive Test Point

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fourni avec un point d'essai de tension interne

Application

Connexions sans charge 15/25 kV, 200 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,805-1,060 pouce