n° de catalogue : 252LR-B5260
Description: 25KV 200A DB ELBOW TP NOSEAL B5260
CUP: 75114345835
- 15/25kv, 200 Amp Deadbreak Elbow
- Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing
- 100 Percent Peroxide-Cured Construction Includes Insulation and Conductive EPDM Materials
- Provision for Hot Stick Operation
- Provision for Ground Wire Connection
- Wide Cable Range with Minimum Number Sizes
- Long Bi-metal Compression Lug is Standard
- Non-corrosive, Capacitive Test Point
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible |
Application |
Connecteurs sans charge 15/25 kV, 200 ampères |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 7,531 pouces |