n° de catalogue : 252LR-B5220
Description: 15/25KV DB COUDE SANS KIT ETANCHE
CUP: 75114321426
- 15/25kv, 200 Amp Deadbreak Elbow
- Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing
- 100 Percent Peroxide-Cured Construction Includes Insulation and Conductive EPDM Materials
- Provision for Hot Stick Operation
- Provision for Ground Wire Connection
- Wide Cable Range with Minimum Number Sizes
- Long Bi-metal Compression Lug is Standard
- Non-corrosive, Capacitive Test Point
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fourni avec un point d'essai de tension interne |
Application |
Connexions sans charge 15/25 kV, 200 ampères |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,760-0,950 pouce |
Conformité et certifications
RoHS | Out of scope of RoHS |