n° de catalogue : 252LR-B2025
Description: 12/20 24 KV 250A IEC DB NO SEALING
CUP: 75114373531
- 12/20 (24) kv, 250 Amp Deadbreak Elbow
- Fully Shielded, Fully Submersible Molded Rubber Housing
- Robust Stainless Steel Pulling Eye
- Dual Grounding Eye Positions
- Designed to Remain Fully Operational in Harsh Conditions
- Wide Cable Range with Minimum Number Sizes
- Copper Compression Lug is Standard
- Non-corrosive, Capacitive Test Point
- IEC Standard 60502-4, CEN 629.1 S2
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Robust Stainless Steel Pulling Eye. Dual Grounding Eye Positions. Designed to Remain Fully Operational in Harsh Conditions. |
Application |
12/20 (24) kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
25 mm |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15/25 kV |
Ampères |
250 A |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Harsh Conditions |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEC 60502-4, CEN 629.1 S2 |