n° de catalogue : 2522
Description: RACCORD ETANCHE ANTITRACTION 1/2
CUP: 786210025223
Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Meets Coast Guard CG293
Descripteurs
|
Catégorie |
Presse-étoupe |
|
Type |
Raccords étanches antitraction pour cordons – Droits |
|
Caractéristiques spéciales |
Meets Coast Guard CG293 |
|
Application |
Suitable for Use In Hazardous Locations Where General Purpose Equipment is Specifically Permitted by NEC 501-4(B). |
Spécifications
|
Calibre de conducteur |
0.375 to 0.500 Inch |
|
Matériau |
Zinc moulé |
|
Couleur |
Métallique |
|
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
|
Marque de produit |
RACCORD IND T&B |
Dimensions
|
Grosseur |
1/2 pouce |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 247 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2884 | 441201 | N/A | N/A | N/A |
| CSA | 4484 | 441201 | N/A | 2145526_2013-06-11 | N/A |
| UL | E13938 | N/A | QCRV | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |