text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 25151 1/2

n° de catalogue : 251511/2

Description:  OCTAGON BOX EXT RING 3-1/2IN STL

CUP: 785991160536

Prolongement en acier pré-galvanisé pour boîte octogonale. Diamètre de 3-1/2 pouces, 1-1/2 pouce de profond. Débouchures 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Prolongement pour boîte électrique

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

11,8 pouces cubes

Débouchures

4

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

3-1/2 pouces de diamètre x 1-1/2 pouces profondeur

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant