n° de catalogue : 251-31446-12
Description: DERIVATION DE BARRES OMNIBUS
CUP: 786210775739
Dérivation robuste pour barres omnibus en alliage de cuivre moulé à conductivité élevée. Calibre de fils ordinaire 750 kcmil, flexible 500, 1325/24. Largeur de barre omnibus 4.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- For bus bars up to 1/4 inch thick, 3-6 inches wide and code copper cable.
- Takes up less than 1 1/4 of bus bar space.
- Convex shape of connector tongue exerts great contact pressure on bus bar. Contact material Beryllium Copper, silver finish.
- #N/A
Descripteurs
|
Catégorie |
Barre omnibus |
Spécifications
|
Tension nominale |
35 kV |
|
Matériau |
Alliage de cuivre |
|
Fini |
étamé |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
|
Longueur |
7-3/4 in, 196.85 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |