text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 251-31446-10

Description:  DERIVATION DE BARRES OMNIBUS

CUP: 786210775722

Dérivation robuste pour barres omnibus en alliage de cuivre moulé à conductivité élevée. Calibre de fils ordinaire 500 kcmil, flexible 350, 925/24. Largeur de barre omnibus 4.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • For bus bars up to 1/4 inch thick, 3-6 inches wide and code copper cable.
  • Takes up less than 1 1/4 of bus bar space.
  • Convex shape of connector tongue exerts great contact pressure on bus bar. Contact material Beryllium Copper, silver finish.
  • #N/A

Descripteurs

Catégorie

Barre omnibus

Spécifications

Tension nominale

35 kV

Matériau

Alliage de cuivre

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Longueur

9.63 in , 244.47 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici