n° de catalogue : 251-30485-653
Description: EPISSURE REDUCTRICE EN CU MOULE
CUP: 786210979441
Épissure réductrice en cuivre moulé. Longueur 2,38 pouces. Calibre de câble 2 tor. à 250 kcmil tor. Code de matrice 76, code couleur bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Ideal for telecom (inside/outside plant), commercial, industrial, MRO, and any other 600V-35KV applications requiring splicing of different-sized conductors.
- Tin-plated, sand-cast copper construction provides superior tensile strength, high conductivity, and excellent corrosion-resistance.
- Easier to install and insulate than screw-machined, contour designed reducing splices. Constant O.D. saves time on installation by eliminating the need for crimp-tool/die change.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Ideal for telecom (inside/outside plant), commercial, industrial, MRO, and any other 600V-35KV applications requiring splicing of different-sized conductors. |
Application |
Pour 600 V et recommandée jusqu'à 35 kV |
Spécifications
Calibre de conducteur |
2 toronné |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Bleu |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |